17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA)

メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA)
通常単価(税別)
2,3974,291
税込単価
2,6374,720
通常出荷日:4日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

栓サイズ(TS)

外径

(φmm)

体積許容誤差

(ml)

全高

(mm)

コード番号

最小発注数量
5
9
23
±0.025
72
026050-5A
1個
50
13
51
±0.06
150
026050-050A
1個
100
13
60
±0.10
180
026050-0100A
1個
200
16
75
±0.15
220
026050-200A
1個
250
16
81
±0.15
235
026050-250A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473
( 2,720 )
4日目
2,397
( 2,637 )
4日目
2,550
( 2,805 )
4日目
3,831
( 4,214 )
4日目
4,291
( 4,720 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA)
EMユーロPMPメスフラスコ キャップ付 容量 10ml~1000ml
短型メスフラスコ
メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml
PFA丸底フラスコ(2ッ口・3ッ口・4ッ口)
セルスクレーパー 50入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサンプラテック東京硝子器械
通常価格2,397-2,869 -2,863 -2,230 -100,04020,713 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜19日目6日目
商品タイプメスフラスコメスフラスコメスフラスコメスフラスコメスフラスコその他
材質硼珪酸ガラスPMP (ポリメチルペンテン)硼珪酸ガラス硼珪酸ガラスふっ素樹脂(PFA)PS (ポリスチレン)
仕様TSガラス平栓付き-----
材質詳細硼珪酸ガラス-1本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト