17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

疑似血液 PB-10シリーズ【10個入り】

  • 容量 (mL)
    10
  • ヘマトクリット値
    約45%(一般的なヒト血液に近似)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 疑似血漿粘度

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

仕様

疑似血漿粘度

最小発注数量
白色・標準型
2mPa・s
1パック

10個入り

白色・浮遊型
4mPa・s
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,832円
( 126,315円 )
15日目
114,832円
( 126,315円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。
・非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。
・評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。
・生物的感染リスクが無く安全です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疑似血液 PB-10シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疑似血液 PB-10シリーズ
解剖はさみ D-10K(10本)
解剖はさみ E-10K(10本)
ハマーHSO001-10 動物実験用10点セット
人工海水 MARINE ART BR 12310シリーズ
小動物用人工呼吸器(レスピレーター) SN-480-7シリーズ
メーカーアズワンケニスケニス三商アズワンアズワン
通常価格114,832円29,603円24,239円150,630円47,749円862,655円
通常出荷日15日目4日目6日目2日目8日目12日目
容量(mL)10-----
ヘマトクリット値約45%(一般的なヒト血液に近似)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト