ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

扉パッキン真空デシケーターVL用

通常単価(税別)
6,297
税込単価
6,927
通常出荷日:4日目

型番:

62-2986-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-2986-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
その他
デジケーター用部品
仕様
真空デシケーターVL用
メーカー型番
1104*0

型番リスト

表示件数
型番
62-2986-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,297
( 6,927 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扉パッキン真空デシケーターVL用の型番62-2986-31のページです。 型番62-2986-31に関する仕様情報を記載しております。
扉パッキン真空デシケーターVL用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉パッキン真空デシケーターVL用
窒素濃度計(酸素濃度換算)
真空用レギュレーター
ビッグドライ SPX 本体/キャスター
真空実験台ユニットタイプ
デシケーター用中板 直径(mm) Φ120~Φ210
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,29723,473 -65,3435,362 -288,6081,213 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目35日目4日目
商品タイプその他関連品デシケーターデシケーターデシケーターデシケーターその他関連品
その他デジケーター用部品デジケーター用部品デジケーター用部品--デジケーター用部品
仕様真空デシケーターVL用-----
メーカー型番1104*0-VR-2-VL-UNIT-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました