17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-23シリーズ

K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-23シリーズ
通常単価(税別)
3,831円~4,979円
税込単価
4,214円~5,477円
通常出荷日:4日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

シース部長さ(mm)

最小発注数量
KTO-2350M3
50
1個
KTO-23100M3
100
1個
KTO-23150M3
150
1個
KTO-23200M3
200
1個
KTO-23300M3
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
4日目
3,831円
( 4,214円 )
4日目
4,310円
( 4,741円 )
4日目
4,310円
( 4,741円 )
4日目
4,979円
( 5,477円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-23シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-23シリーズ
K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-80シリーズ
K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-64シリーズ
K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-48シリーズ
K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆) M3Y端子 DS-2010M3シリーズ
極細K熱電対(シース型) DS-1200-M3シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,831円-6,319円 -5,649円 -4,118円 -13,891円 -17,526円 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
リード線端末部M3Y端子M3Y端子M3Y端子M3Y端子M3Y端子-
リード線長2m2m2m2m2m2m
温度範囲(℃)-50~+700-50~+700-50~+900-50~+800-50~+200-50~+650
シース部径(mm)φ2.3φ8.0φ6.4φ4.8--
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールシース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールシース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールシース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール-シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂 被覆
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト