17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-64シリーズ

K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-64シリーズ
通常単価(税別)
5,6496,988
税込単価
6,2147,687
通常出荷日:4日目
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

シース部長さ(mm)

最小発注数量
KTO-6450M3
50
1個
KTO-64150M3
150
1個
KTO-64200M3
200
1個
KTO-64300M3
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,649
( 6,214 )
4日目
6,319
( 6,951 )
4日目
6,319
( 6,951 )
4日目
6,988
( 7,687 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-64シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-64シリーズ
K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-80シリーズ
K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-48シリーズ
K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-23シリーズ
K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆) M3Y端子 DS-2010M3シリーズ
極細K熱電対(シース型) DS-1200-M3シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,649-6,319 -4,118 -3,831 -13,891 -17,526 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
リード線端末部M3Y端子M3Y端子M3Y端子M3Y端子M3Y端子-
リード線長2m2m2m2m2m2m
温度範囲(℃)-50~+900-50~+700-50~+800-50~+700-50~+200-50~+650
シース部径(mm)φ6.4φ8.0φ4.8φ2.3--
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールシース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールシース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールシース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール-シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂 被覆
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト