ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

データロガー用 2/3 AA(3.6V)リチウム電池(EC800・850用)

データロガー用 2/3 AA(3.6V)リチウム電池(EC800・850用) 2-2957-41
通常単価(税別)
2,473
税込単価
2,720
通常出荷日:4日目

アズワン 温度計・湿度計 データロガー用 2/3 AA(3.6V)リチウム電池(EC800・850用)...

詳細を確認

型番:

2-2957-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-2957-41の仕様・寸法情報

仕様
2/3 AA(3.6V)リチウム電池(EC800・850用)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-2957-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473
( 2,720 )
4日目

詳細情報

基本情報

アズワン 温度計・湿度計 データロガー用 2/3 AA(3.6V)リチウム電池(EC800・850用)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

データロガー用 2/3 AA(3.6V)リチウム電池(EC800・850用)の型番2-2957-41のページです。 型番2-2957-41に関する仕様情報を記載しております。
データロガー用 2/3 AA(3.6V)リチウム電池(EC800・850用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー用 2/3 AA(3.6V)リチウム電池(EC800・850用)
サーモピット3I/3IC
リボン型温度センサ Y端子(M3)付 RB-Kシリーズ
試薬試験用温度計
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)
熱伝導性放熱用両面テープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,4733,640 -16,155 -125,7575,619 -1,916
通常出荷日4日目4日目〜1日目〜35日目1日目4日目
仕様2/3 AA(3.6V)リチウム電池(EC800・850用)10℃間隔Y端子(M3)付日本薬局方温度計マグネットホルダー付き難燃性/UL94V-O
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました