17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リード線付白金センサー【10個入り】

通常単価(税別)
28,78742,274
税込単価
31,66646,501
通常出荷日:10日目

温度範囲が-200℃~+600℃でクラスAです。サイズ(mm):2.4×1.4×0.8リード線:白金線...

詳細を確認
  • 公称抵抗値
    100Ω
  • クラス
    A
  • 入数
    1袋(10個入)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

温度範囲(℃)

最小発注数量
2.4×1.4×0.8
-200~+600
1パック

10個入り

5×2×1.3
-50~+200
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,274
( 46,501 )
10日目
28,787
( 31,666 )
10日目

詳細情報

基本情報

温度範囲が-200℃~+600℃でクラスAです。
サイズ(mm):2.4×1.4×0.8
リード線:白金線φ0.2×長さ7mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リード線付白金センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リード線付白金センサー
共通熱履歴センサー リファサーモ
三豊通商 テフロン保護管付測温抵抗体 TRM-041500
サーモピットWAX示温インク WLシリーズ
サーモテープ(R)TRシリーズ(可逆性)
サーモラベル(R)Fシリーズ(不可逆/小型)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,787-47,69523,9833,927 -5,6686,606 -
通常出荷日10日目1日目8日目13日目〜4日目〜1日目〜
公称抵抗値100Ω-Pt100Ω at 0℃---
クラスA-----
入数1袋(10個入)1ケース(200個入)-1箱(1本入)1箱(25枚入)1箱(40枚入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト