17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波メーター (SM1000) 3-8074-01

超音波メーター (SM1000)

通常単価(税別)
2,036,772
税込単価
2,240,449
通常出荷日:25日目

【特長】・リアルタイムで超音波洗浄機の洗浄力(音圧)を測定できます。・サンプル数(0~40個)及びサン...

詳細を確認
  • 電源
    単3ニッケル水素充電電池×4本(付属)
  • 適用周波数範囲
    最大500kHz
  • プローブ寸法
    Φ8.0×370mm
  • プローブ材質
    ステンレス(SUS304)
  • 付属品
    BNC接続ケーブル(1m)、単3ニッケル水素充電池×8本、充電器、ドライバー、収納ケース

型番:

3-8074-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8074-01の仕様・寸法情報

仕様
本体
電源
単3ニッケル水素充電電池×4本(付属)
適用周波数範囲
最大500kHz
圧力測定範囲
0~150e4Pa
測定精度
±0.03e4Pa
プローブ寸法
Φ8.0×370mm
プローブ材質
ステンレス(SUS304)
付属品
BNC接続ケーブル(1m)、単3ニッケル水素充電池×8本、充電器、ドライバー、収納ケース

絞り込み条件

  • 仕様

  • 圧力測定範囲

  • 測定精度

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-8074-01

仕様

圧力測定範囲

測定精度

最小発注数量
本体
0~150e4Pa
±0.03e4Pa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,036,772
( 2,240,449 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リアルタイムで超音波洗浄機の洗浄力(音圧)を測定できます。
・サンプル数(0~40個)及びサンプル間隔(0.01~99.99秒))を設定し超音波洗浄機の洗浄力(音圧)の平均値を測定可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波メーター (SM1000)の型番3-8074-01のページです。 型番3-8074-01に関する仕様情報を記載しております。
超音波メーター (SM1000)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波メーター (SM1000)
超音波洗浄器(二周波)
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
超音波洗浄器濾過装置
大型超音波洗浄器用架台
超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,036,772107,472 -69,245165,08425,970 -48,500 -
通常出荷日25日目1日目1日目1日目1日目1日目
電源単3ニッケル水素充電電池×4本(付属)AC100V(50/60Hz)AC100V 50/60k㎐AC100V 50/60Hz 13/16W-AC100V(50/60Hz)
適用周波数範囲最大500kHz-----
プローブ寸法Φ8.0×370mm-----
プローブ材質ステンレス(SUS304)-----
付属品BNC接続ケーブル(1m)、単3ニッケル水素充電池×8本、充電器、ドライバー、収納ケース洗浄カゴ、蓋、ホースニップル--ホース(本体:軟質PVC、補強材:ポリエステル系)/内径φ19mm×外径φ26mm×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト