ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

電子式数取器用AC/DCアダプター

電子式数取器用AC/DCアダプター 3-8418-11
通常単価(税別)
4,456円
税込単価
4,902円
通常出荷日:9日目

型番:

3-8418-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-8418-11の仕様・寸法情報

仕様
AC/DCアダプター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-8418-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,456円
( 4,902円 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子式数取器用AC/DCアダプターの型番3-8418-11のページです。 型番3-8418-11に関する仕様情報を記載しております。
電子式数取器用AC/DCアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子式数取器用AC/DCアダプター
電子式数取器用USBケーブル
電子天びん精密比重計 AUXシリーズ
アズノールディスポコーンラージ棒
分光光度計用オプション 試験管(丸)
紫外線透過型ディスポセル(ビオラモ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,456円1,125円296,412円 -27,893円2,464円7,485円
通常出荷日9日目9日目8日目〜1日目9日目4日目
仕様AC/DCアダプターUSBケーブルWindows(R)直結機能・RS232Cポート付きEOG滅菌済試験管(丸)UVC-Z8.5用アダプター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました