ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル照度計 CANA-0010

通常単価(税別)
39,042円
税込単価
42,946円
通常出荷日:1日目

【特長】・CANA-0010は軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 測定範囲 (lx)
    0.0~40000
  • 分解能 (lx)
    0.1
  • 電源仕様
    単4乾電池×1
  • 精度
    ±5%以内
  • サイズ
    61×29×115mm
  • 付属品
    ソフトケース
  • 重量
    100g
  • 型番
    CANA-0010

型番:

6-6140-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-6140-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
測定範囲(lx)
0.0~40000
分解能(lx)
0.1
電源仕様
単4乾電池×1
精度
±5%以内
サイズ
61×29×115mm
付属品
ソフトケース
重量
100g
型番
CANA-0010

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-6140-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,042円
( 42,946円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CANA-0010は軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計 CANA-0010の型番6-6140-11のページです。 型番6-6140-11に関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計 CANA-0010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計 CANA-0010
果実硬度計 KMシリーズ
ペン型振動計 55g
超低温用データーロガー 本体
粒度測定器 232シリーズ
温度測定機能付照度計 LX-2000SD
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格39,042円68,401円93,339円22,249円142,141円27,625円
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目9日目
商品タイプ照度計----照度計
測定項目照度----温度 / 照度
測定範囲(lx)0.0~40000----1~99900
分解能(lx)0.1----1
電源仕様単4乾電池×1----単3アルカリ乾電池×6、ACアダプター(別売)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました