ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペン型振動計 55g

通常単価(税別)
93,339円
税込単価
102,673円
通常出荷日:8日目

【特長】・振動で重要な速度を素早く測定できる超コンパクトペン型振動計です。・超軽量・コンパクト設計で携...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振動計
  • 速度測定範囲 (mm/s)
    0.01~199.9
  • 測定方法
    接触式
  • サイズ (mm)
    150×22×18
  • メーカー型番
    TA415EB
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 周波数
    10~1000Hz
  • 精度
    ±5%±2digits
  • 質量 (g)
    55
  • 電源
    LR44×2
  • セット内容・付属品
    振動計本体、テスト用電池、ベルトホルダー付ケース、取扱説明書、保証書

型番:

3-8961-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-8961-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
振動計
速度測定範囲(mm/s)
0.01~199.9
測定方法
接触式
サイズ(mm)
150×22×18
メーカー型番
TA415EB
使用温度範囲
0~40℃
周波数
10~1000Hz
精度
±5%±2digits
質量(g)
55
電源
LR44×2
セット内容・付属品
振動計本体、テスト用電池、ベルトホルダー付ケース、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8961-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,339円
( 102,673円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動で重要な速度を素早く測定できる超コンパクトペン型振動計です。
・超軽量・コンパクト設計で携帯性に優れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型振動計 55gの型番3-8961-01のページです。 型番3-8961-01に関する仕様情報を記載しております。
ペン型振動計 55gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型振動計 55g
果実硬度計 KMシリーズ
デジタル照度計 CANA-0010
粒度測定器 232シリーズ
超低温用データーロガー 本体
石英ウール 500g入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格93,339円68,401円39,048円142,141円22,249円88,906円
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ振動計-----
速度測定範囲(mm/s)0.01~199.9-----
測定方法接触式-----
サイズ(mm)150×22×18-----
メーカー型番TA415EB-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました