17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3,560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ポリイミドフィルム カプトン(R)

    アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)

    -

    通常価格(税別):6,330円~

    通常出荷日:1日目

  • タイゴンチューブ

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ

    タイゴンチューブ

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ

    -

    通常価格(税別):3,952円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • タイゴンSE-200

    東京硝子器械

    タイゴンSE-200

    タイゴンSE-200

    東京硝子器械

    タイゴンSE-200

    -

    通常価格(税別):20,647円~

    通常出荷日:お見積り

  • 石英試験管 外径(mm) 10~13

    アズワン

    石英試験管 外径(mm) 10~13

    -

    通常価格(税別):11,255円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 合成ゴムシート

    アズワン

    合成ゴムシート

    合成ゴムシート

    アズワン

    合成ゴムシート

    4.3

    通常価格(税別):1,020円~

    通常出荷日:1日目

  • キャンピングボトル 5/10/20L

    瑞穂化成工業

    キャンピングボトル 5/10/20L

    -

    通常価格(税別):3,588円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • チューブ【10~2,000個入り】

    アズワン

    チューブ【10~2,000個入り】

    -

    通常価格(税別):20,412円~

    通常出荷日:8日目 ~

  • 薬液移送ハンディポンプ

    アズワン

    薬液移送ハンディポンプ

    -

    通常価格(税別):91,192円~

    通常出荷日:7日目 ~

  • ガラスクロス粘着テープ 540S

    アズワン

    ガラスクロス粘着テープ 540S

    -

    通常価格(税別):3,263円~

    通常出荷日:1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

高負荷対応撹拌棒用オプション HSシリーズ

高負荷対応撹拌棒用オプション HSシリーズ
通常単価(税別)
3,806円~5,107円
税込単価
4,187円~5,618円
通常出荷日:4日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

タイプ

長さ

最小発注数量
交換用PTFE製撹拌翼
-
幅50mm(HS-0-01用)
1個
交換用PTFE製撹拌翼
-
幅60mm(HS-0-02用)
1個
交換用PTFE製撹拌翼
-
幅80mm(HS-0-03用)
1個
交換用PTFE製撹拌翼
-
幅120mm(HS-0-04・05用)
1個
高負荷対応撹拌棒取付セット
MG-6・MG-2用(3-8827-01~05)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,806円
( 4,187円 )
4日目
3,806円
( 4,187円 )
4日目
4,240円
( 4,664円 )
4日目
4,673円
( 5,140円 )
4日目
5,107円
( 5,618円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高負荷対応撹拌棒用オプション HSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高負荷対応撹拌棒用オプション HSシリーズ
SUS撹拌棒
撹拌シャフト SUSシリーズ
回転子取り出し棒 (ポリプロピレン) 004シリーズ
PTFEオール被覆大型撹拌棒(固定式) NR0259シリーズ
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,806円-7,791円 -5,821円 -2,386円 -36,810円 -822円 -
通常出荷日4日目1日目〜13日目4日目9日目9日目
材質PTFEステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)PP(ポリプロピレン)PTFEPTFE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト