ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄粉濃度計 SDMシリーズ

通常単価(税別)
340,559円
税込単価
374,615円
通常出荷日:7日目

【特長】・軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで故障前の段階での摩耗状態が確認可能です。...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    84×40×190
  • 重量
    約500g
  • 電源
    単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 検知原理
    磁気バランス式電磁誘導法
  • 連続使用時間
    約30時間 ※25℃にてアルカリ電池使用の場合
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

仕様

検知範囲

検知対象

最小分解能

サンプル量

付属品

最小発注数量
グリース鉄粉濃度計
0~5.00%(Wt)
グリース中の鉄粉濃度
0.001%(Wt)
約0.8mL
キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース×10個
1個
潤滑油鉄粉濃度チェッカー
0~19999ppm(Wt)
潤滑油中の鉄粉濃度
1ppm(Wt)
1.5mL
キャリングケース、2mLシリンジ×5個、オイル採取ノズル×2個、シリンジホルダ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340,559円
( 374,615円 )
7日目
340,559円
( 374,615円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで故障前の段階での摩耗状態が確認可能です。
・低速回転機・可変回転機の軸受診断に適しています。
・サンプルグリースを挿入するだけのため、現場で測定が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄粉濃度計 SDMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄粉濃度計 SDMシリーズ
ペン型pH/ORP計
ハンナ インスツルメンツ 皮膚・頭皮用pHテスター HI981037
ペンタイプPh計 SKシリーズ
土壌用PH計 SKシリーズ
防水型導電率計 CD-6021シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格340,559円20,084円26,931円15,466円 -3,028円11,549円 -
通常出荷日7日目4日目1日目8日目〜11日目4日目〜
サイズ(mm)84×40×190Φ40×178長さ124×幅50×厚さ21mm---
重量約500g-46g---
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)単4乾電池×4本(テスト用付属)-lR44ボタン電池4個不要CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
使用温度範囲0~40℃-----
検知原理磁気バランス式電磁誘導法-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト