ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ペン型pH/ORP計

ペン型pH/ORP計 4-357-21
通常単価(税別)
17,813
税込単価
19,594
通常出荷日:4日目

【特長】・バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。・自...

詳細を確認

型番:

4-357-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-357-21の仕様・寸法情報

測定項目
pH・温度・ORP
サイズ(mm)
Φ40×178
電源
単4乾電池×4本(テスト用付属)
分解能
pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
測定範囲
pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
重量(g)
133
測定精度
pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S
防塵・防水
IP67
温度補償
自動温度補償(0~50℃)
機能
バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
付属品
標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ
校正
1-3点

型番リスト

表示件数
型番
4-357-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,813
( 19,594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
・自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。
・測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。
・水に浮くため、水に落とした時に回収できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペン型pH/ORP計の型番4-357-21のページです。 型番4-357-21に関する仕様情報を記載しております。
ペン型pH/ORP計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型pH/ORP計
HORIBA 卓上型pH・水質分析計
鉄粉濃度計 SDMシリーズ
ペンタイプPh計 SKシリーズ
平面型pH計 校正証明書付
防水型導電率計 CD-6021シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,813219,241 -340,55915,466 -39,09311,549 -
通常出荷日4日目7日目7日目8日目〜14日目4日目〜
測定項目pH・温度・ORPpH・ORP・イオン・温度--pH・温度・ORP-
サイズ(mm)Φ40×178170×174×7384×40×190---
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)-単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)lR44ボタン電池4個-CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV-----
測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました