17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子機器用ケース シナジー スクウェア(正方形) AGSシリーズ

通常単価(税別)
10,822
税込単価
11,904
通常出荷日:12日目

【特長】AGSシリーズの正方形電子機器用ケースです。【サイズ(mm)】120×120×40

  • サイズ (mm)
    120×120×40
  • 形状
    スクウェア(正方形)
  • 材質
    本体フレーム/アルミニウム、カバー/ASA樹脂・FR樹脂・ポリカーボネート

型番:

4-238-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-238-04の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
120×120×40
形状
スクウェア(正方形)
材質
本体フレーム/アルミニウム、カバー/ASA樹脂・FR樹脂・ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-238-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,822
( 11,904 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
AGSシリーズの正方形電子機器用ケースです。
【サイズ(mm)】120×120×40

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子機器用ケース シナジー スクウェア(正方形) AGSシリーズの型番4-238-04のページです。 型番4-238-04に関する仕様情報を記載しております。
電子機器用ケース シナジー スクウェア(正方形) AGSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子機器用ケース シナジー スクウェア(正方形) AGSシリーズ
クリーンルーム用防塵ブース
垂直取付用スペーサー(Cタイプ) CBシリーズ
丸型スペーサー EOシリーズ
丸型スペーサー(絶縁タイプ) EOZシリーズ
六角オネジ・メネジスペーサー(Mタイプ) ステンレス MUシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,82269,114 -2,270 -168 -225 -2,653 -
通常出荷日12日目1日目〜12日目〜3日目〜8日目〜12日目〜
サイズ(mm)120×120×40700×500×500(635(ファンユニット部含む)----
形状スクウェア(正方形)-----
材質本体フレーム/アルミニウム、カバー/ASA樹脂・FR樹脂・ポリカーボネート本体/φ13mmステンレスパイプ、 カバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)シート、HEPAユニット/ステンレス(SUS304)黄銅--ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました