17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角ボルト ポリカーボネート【10~50個入り】

通常単価(税別)
1,040円~1,860円
税込単価
1,144円~2,046円
通常出荷日:8日目~10日目

アズワン クリーン環境用設備 六角ボルト ポリカーボネート。

  • 最高連続使用温度
    115℃
  • 燃焼性
    UL94 V-2
  • 材質
    ポリカーボネート
未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
M4×10
1パック

50個入り

M4×12
1パック

30個入り

M4×15
1パック

30個入り

M4×20
1パック

30個入り

M4×25
1パック

20個入り

M5×10
1パック

50個入り

M5×12
1パック

50個入り

M5×15
1パック

50個入り

M5×20
1パック

30個入り

M5×25
1パック

20個入り

M5×30
1パック

15個入り

M5×35
1パック

10個入り

M6×10
1パック

30個入り

M6×12
1パック

30個入り

M6×15
1パック

20個入り

M6×20
1パック

20個入り

M6×25
1パック

20個入り

M6×30
1パック

15個入り

M6×35
1パック

10個入り

M6×40
1パック

10個入り

M8×10
1パック

15個入り

M8×12
1パック

15個入り

M8×15
1パック

15個入り

M8×20
1パック

15個入り

M8×25
1パック

15個入り

M8×30
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,447円
( 1,592円 )
10日目
1,040円
( 1,144円 )
10日目
1,304円
( 1,434円 )
10日目
1,500円
( 1,650円 )
10日目
1,146円
( 1,261円 )
10日目
1,368円
( 1,505円 )
10日目
1,605円
( 1,766円 )
10日目
1,860円
( 2,046円 )
10日目
1,421円
( 1,563円 )
8日目
1,330円
( 1,463円 )
10日目
1,725円
( 1,898円 )
10日目
1,514円
( 1,665円 )
10日目
1,658円
( 1,824円 )
10日目
1,732円
( 1,905円 )
10日目
1,289円
( 1,418円 )
10日目
1,435円
( 1,579円 )
10日目
1,526円
( 1,679円 )
10日目
1,447円
( 1,592円 )
10日目
1,579円
( 1,737円 )
10日目
1,579円
( 1,737円 )
10日目
1,447円
( 1,592円 )
8日目
1,447円
( 1,592円 )
10日目
1,447円
( 1,592円 )
10日目
1,632円
( 1,795円 )
10日目
1,860円
( 2,046円 )
10日目
1,447円
( 1,592円 )
10日目

詳細情報

基本情報

アズワン クリーン環境用設備 六角ボルト ポリカーボネート。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト ポリカーボネートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ボルト ポリカーボネート
六角穴付きボルト ポリカーボネート
六角ナット ポリカーボネート
六角ボルト PTFE
六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角ボルト ガラス繊維強化ポリアミド
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,040円-1,053円 -1,382円 -2,692円 -882円 -935円 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
最高連続使用温度115℃115℃115℃260℃180℃105℃
燃焼性UL94 V-2UL94 V-2UL94 V-2UL94 V-0相当UL94 V-0UL94 HB
材質ポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートPTFEPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)ガラス繊維強化ポリアミド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト