17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

キャスター(ねじ込み型) M12×35

通常単価(税別)
6801,990
税込単価
7482,189
通常出荷日:9日目~10日目

アズワン クリーン環境用設備 キャスター(ねじ込み型) M12×35。

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

許容荷重

(daN)

キャスター材質

キャスターサイズ

(mm)

最小発注数量
-
50(51.0kgf)
ゴム(ストッパー無)
Φ50
1個
ねじ込み式
60(61.2kgf)
ナイロン(ストッパー無)
Φ50
4個
-
60(61.2kgf)
ウレタン(ストッパー無)
Φ50
1個
-
50(51.0kgf)
ゴム(ストッパー付)
Φ50
1個
ねじ込み式
60(61.2kgf)
ナイロン(ストッパー付)
Φ50
4個
-
60(61.2kgf)
ウレタン(ストッパー付)
Φ50
1個
-
60(61.2kgf)
ゴム(ストッパー無)
Φ75
1個
-
80(81.6kgf)
ナイロン(ストッパー無)
Φ75
1個
-
70(71.4kgf)
ウレタン(ストッパー無)
Φ75
1個
-
60(61.2kgf)
ゴム(ストッパー付)
Φ75
1個
-
80(81.6kgf)
ナイロン(ストッパー付)
Φ75
1個
-
70(71.4kgf)
ウレタン(ストッパー付)
Φ75
1個
-
50(51.0kgf)
ゴム(ストッパー無)
Φ100
1個
-
60(61.2kgf)
ナイロン(ストッパー無)
Φ100
1個
-
60(61.2kgf)
ウレタン(ストッパー無)
Φ100
1個
-
50(51.0kgf)
ゴム(ストッパー付)
Φ100
1個
-
60(61.2kgf)
ナイロン(ストッパー付)
Φ100
1個
-
60(61.2kgf)
ウレタン(ストッパー付)
Φ100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
989
( 1,088 )
10日目
680
( 748 )
9日目
1,411
( 1,552 )
10日目
1,232
( 1,355 )
10日目
856
( 942 )
9日目
1,663
( 1,829 )
10日目
1,221
( 1,343 )
10日目
989
( 1,088 )
10日目
1,537
( 1,691 )
10日目
1,432
( 1,575 )
10日目
1,179
( 1,297 )
10日目
1,663
( 1,829 )
10日目
1,632
( 1,795 )
10日目
1,189
( 1,308 )
10日目
1,744
( 1,918 )
10日目
1,867
( 2,054 )
10日目
1,537
( 1,691 )
10日目
1,990
( 2,189 )
10日目

詳細情報

基本情報

アズワン クリーン環境用設備 キャスター(ねじ込み型) M12×35。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(ねじ込み型) M12×35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(ねじ込み型) M12×35
キャスター(ねじ込み型) M12×14 LTシリーズ
キャスター(ねじ込み型) M16×40 STシリーズ
小型キャスター(自在型)
クリーンブース用出入口シートCL-901-12
自在キャスター(プレート型・重量物用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンホーザンアズワン
通常価格680-400 -790 -120 -55,2921,744 -
通常出荷日9日目〜10日目7日目〜1日目3日目10日目〜
金具材質その他-その他---
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00-35.01~80.00~35.00--
金属材質詳細三価ユニクロ仕上-三価ユニクロ仕上スチール、ユニクロメッキ(全インナー共通)--
ネジサイズM12×(長さ)35mm(ピッチ1.75)-M16×(長さ)40mm(ピッチ2)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト