17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アナログタイマー(11ピンタイプ) AT11DNシリーズ

アナログタイマー(11ピンタイプ) AT11DNシリーズ
通常単価(税別)
5,127円
税込単価
5,640円
通常出荷日:9日目
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電源電圧

最小発注数量
100~240VAC/24~240VDC
1個
12VDC
1個
24VAC/24VDC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,127円
( 5,640円 )
9日目
5,127円
( 5,640円 )
9日目
5,127円
( 5,640円 )
9日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アナログタイマー(11ピンタイプ) AT11DNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログタイマー(11ピンタイプ) AT11DNシリーズ
アナログタイマー(8ピンタイプ) AT8Nシリーズ
アズツール大画面タイマー A-541シリーズ
アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズ
カウンター LA8Nシリーズ
アワーメーター LE8Nシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,127円5,127円1,099円1,262円7,415円 -7,852円
通常出荷日9日目9日目〜4日目4日目9日目〜9日目
サイズ□48×80mm□48×80mm70×90×17mm90×82×18mm48×58×36mm48×58×36mm
重量約90g約90g57g68g約50g約50g
制御時間設定範囲0.05sec~100hour0.05sec~100hour----
接点容量250VAC 5A 抵抗負荷250VAC 5A 抵抗負荷----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト