ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

パルスメーター

パルスメーター 4-222-01
通常単価(税別)
8,362円
税込単価
9,198円
通常出荷日:9日目

アズワン ラボ用タイマー・電気器具 パルスメーター。

型番:

4-222-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-222-01の仕様・寸法情報

仕様
3VDC
サイズ(mm)
48×24×58
重量
約58g
入力
無電圧入力、電圧入力(4.5~30VDC、0~2VDC、3~30VAC)、電圧入力(3~240VAC)
表示範囲
1~10000rpmまたは0.1~1000.0rpm
表示精度
FS±0.1%±1digit
電源
リチウム電池(CR2477)内蔵(交換可能)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4-222-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,362円
( 9,198円 )
9日目

詳細情報

基本情報

アズワン ラボ用タイマー・電気器具 パルスメーター。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パルスメーターの型番4-222-01のページです。 型番4-222-01に関する仕様情報を記載しております。
パルスメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスメーター
スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz
アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズ
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
アワーメーター LE8Nシリーズ
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,362円1,082,278円1,262円11,128円7,852円19,347円
通常出荷日9日目35日目4日目19日目9日目19日目
仕様3VDC周波数スパン確度:±周波数分解能、RBW:Autoひも通し穴・マグネット付き校正証明書付-ソーラー充電型
サイズ(mm)48×24×58350×100×200----
重量約58g約4.5kg(フルオプション時)68g46g約50g-
入力無電圧入力、電圧入力(4.5~30VDC、0~2VDC、3~30VAC)、電圧入力(3~240VAC)-----
表示範囲1~10000rpmまたは0.1~1000.0rpm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました