17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)【1~5個入り】

通常単価(税別)
895円~6,286円
税込単価
985円~6,915円
通常出荷日:8日目~35日目

アズワン クリーン環境用設備 六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。

  • 最高連続使用温度
    180℃
  • 燃焼性
    UL94 V-0
  • 材質
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
未確定 53 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
M3×6
1パック

5個入り

M3×8
1パック

5個入り

M3×10
1パック

5個入り

M3×12
1パック

5個入り

M3×15
1パック

3個入り

M3×20
1パック

3個入り

M3×25
1パック

2個入り

M3×50
1個
M4×6
1パック

5個入り

M4×8
1パック

5個入り

M4×10
1パック

3個入り

M4×12
1パック

3個入り

M4×15
1パック

3個入り

M4×20
1パック

3個入り

M4×25
1パック

2個入り

M4×30
1パック

2個入り

M4×100
1個
M5×6
1パック

2個入り

M5×8
1パック

2個入り

M5×10
1パック

2個入り

M5×12
1パック

2個入り

M5×15
1パック

2個入り

M5×20
1パック

2個入り

M5×25
1パック

2個入り

M5×100
1個
M6×10
1個
M6×12
1個
M6×20
1個
M6×25
1個
M6×30
1個
M6×35
1個
M6×40
1個
M6×100
1個
M8×10
1個
M8×12
1個
M8×15
1個
M8×20
1個
M8×25
1個
M8×30
1個
M8×35
1個
M8×40
1個
M8×100
1個
M10×15
1個
M10×20
1個
M10×25
1個
M10×30
1個
M10×35
1個
M10×40
1個
M12×20
1個
M12×25
1個
M12×30
1個
M12×35
1個
M12×40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
947円
( 1,042円 )
10日目
947円
( 1,042円 )
10日目
1,053円
( 1,158円 )
10日目
1,093円
( 1,202円 )
10日目
935円
( 1,029円 )
10日目
1,263円
( 1,389円 )
10日目
1,053円
( 1,158円 )
10日目
2,256円
( 2,482円 )
8日目
1,368円
( 1,505円 )
10日目
1,435円
( 1,579円 )
10日目
895円
( 985円 )
10日目
1,014円
( 1,115円 )
10日目
1,211円
( 1,332円 )
12日目
1,263円
( 1,389円 )
12日目
1,172円
( 1,289円 )
10日目
1,368円
( 1,505円 )
10日目
2,398円
( 2,638円 )
10日目
974円
( 1,071円 )
10日目
974円
( 1,071円 )
10日目
974円
( 1,071円 )
10日目
1,172円
( 1,289円 )
10日目
1,263円
( 1,389円 )
10日目
1,593円
( 1,752円 )
10日目
1,737円
( 1,911円 )
10日目
2,974円
( 3,271円 )
10日目
935円
( 1,029円 )
8日目
974円
( 1,071円 )
10日目
1,158円
( 1,274円 )
10日目
1,605円
( 1,766円 )
10日目
1,751円
( 1,926円 )
10日目
1,737円
( 1,911円 )
10日目
1,834円
( 2,017円 )
35日目
3,405円
( 3,746円 )
10日目
2,256円
( 2,482円 )
10日目
2,256円
( 2,482円 )
10日目
2,256円
( 2,482円 )
10日目
2,385円
( 2,624円 )
10日目
2,538円
( 2,792円 )
10日目
2,680円
( 2,948円 )
10日目
2,398円
( 2,638円 )
10日目
2,962円
( 3,258円 )
10日目
4,857円
( 5,343円 )
8日目
3,398円
( 3,738円 )
10日目
3,385円
( 3,724円 )
10日目
3,941円
( 4,335円 )
10日目
4,060円
( 4,466円 )
10日目
4,203円
( 4,623円 )
10日目
4,333円
( 4,766円 )
10日目
5,108円
( 5,619円 )
10日目
5,513円
( 6,064円 )
10日目
5,775円
( 6,353円 )
10日目
6,024円
( 6,626円 )
10日目
6,286円
( 6,915円 )
10日目

詳細情報

基本情報

アズワン クリーン環境用設備 六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角穴付きボルト ポリカーボネート
六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角穴付きボルト ガラス繊維強化ポリアミド
(+)ナベ小ネジ(樹脂性) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格895円-882円 -1,053円 -988円 -830円 -882円 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜7日目〜
最高連続使用温度180℃180℃115℃180℃105℃-
燃焼性UL94 V-0UL94 V-0UL94 V-2UL94 V-0UL94 HB-
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)ポリカーボネートPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)ガラス繊維強化ポリアミド-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト