17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

カウンター LA8Nシリーズ

カウンター LA8Nシリーズ
通常単価(税別)
7,4157,950
税込単価
8,1578,745
通常出荷日:9日目~11日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入力

入力信号

最小発注数量
無電圧入力
High/24~240VAC、6~24VDC
1個
フリー電圧入力
High/24~240VAC、6~24VDC、Low/0~2VAC、0~2.4VDC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,415
( 8,157 )
11日目
7,950
( 8,745 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンター LA8Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンター LA8Nシリーズ
アワーメーター LE8Nシリーズ
アズツール大画面タイマー A-541シリーズ
アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズ
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
アナログタイマー(8ピンタイプ) AT8Nシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,415-7,8521,0991,26211,1285,127
通常出荷日9日目〜9日目4日目4日目19日目9日目〜
サイズ48×58×36mm48×58×36mm70×90×17mm90×82×18mm75×60×19mm□48×80mm
重量約50g約50g57g68g46g約90g
保護構造IP66IP66 ----
表示桁数8桁(加算・減算)-9999999~99999999-----
電源無電圧(内部リチウム電池(CR2477)内蔵(交換可能))-単4乾電池×1個(テスト用付属)CR2032電池×1個(テスト用付属)LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト