17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白【2~50個入り】

通常単価(税別)
1,2371,809
税込単価
1,3611,990
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】ガラス繊維強化ポリアミド製の六角ナットです。2~50個入りをご用意しております。用途に合わせて...

詳細を確認
  • 最高連続使用温度
    105℃
  • 燃焼性
    UL94 HB
  • ガラス繊維含有率
    50%
  • 材質
    ガラス繊維強化ポリアミド(白)
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
M2
1パック

15個入り

M2.6
1パック

15個入り

M3
1パック

50個入り

M4
1パック

50個入り

M5
1パック

30個入り

M6
1パック

30個入り

M8
1パック

30個入り

M10
1パック

10個入り

M12
1パック

10個入り

M16
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
10日目
1,289
( 1,418 )
10日目
1,500
( 1,650 )
10日目
1,500
( 1,650 )
10日目
1,435
( 1,579 )
10日目
1,619
( 1,781 )
8日目
1,744
( 1,918 )
10日目
1,237
( 1,361 )
10日目
1,809
( 1,990 )
10日目
1,382
( 1,520 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ガラス繊維強化ポリアミド製の六角ナットです。
2~50個入りをご用意しております。
用途に合わせてご発注ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白
六角ボルト ガラス繊維強化ポリアミド
六角穴付きボルト ガラス繊維強化ポリアミド
(+)ナベ小ネジ(樹脂性) ガラス繊維強化ポリアミド
ワッシャー(ガラス繊維強化ポリアミド) 黒
ワッシャー(ガラス繊維強化ポリアミド) ナチュラル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,237-935 -830 -842 -842 -895 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜10日目10日目〜
最高連続使用温度105℃105℃105℃105℃105℃105℃
燃焼性UL94 HBUL94 HBUL94 HBUL94 HBUL94 HBUL94 HB
ガラス繊維含有率50%50%50%50%--
材質ガラス繊維強化ポリアミド(白)ガラス繊維強化ポリアミドガラス繊維強化ポリアミドガラス繊維強化ポリアミドガラス繊維強化ポリアミド(ガラス繊維含有率50%)ガラス繊維強化ポリアミド(ガラス繊維含有率50%)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト