ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
アズワン ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム) |
|
アズワン H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm |
【特長】Hタイプの黄銅製の丸型中空スペーサー(10個入り)です。【ネジ径】M3/M4/M5/M6
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
435円 ( 479円 ) | 12日目 |
533円 ( 586円 ) | 12日目 |
533円 ( 586円 ) | 12日目 |
533円 ( 586円 ) | 12日目 |
589円 ( 648円 ) | 12日目 |
688円 ( 757円 ) | 12日目 |
604円 ( 664円 ) | 12日目 |
730円 ( 803円 ) | 12日目 |
744円 ( 818円 ) | 16日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 12日目 |
1,249円 ( 1,374円 ) | 13日目 |
702円 ( 772円 ) | 12日目 |
1,123円 ( 1,235円 ) | 12日目 |
【特長】
Hタイプの黄銅製の丸型中空スペーサー(10個入り)です。
【ネジ径】M3/M4/M5/M6
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUS(エスユーエス)
クリーンファンユニット SFAシリーズ
0通常価格(税別):84,878円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ
5通常価格(税別):3,640円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

テックスワイプ
クリーンスティック
0通常価格(税別):7,374円~