17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角ボルト PTFE

通常単価(税別)
2,6928,535
税込単価
2,9619,389
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】PTFE製の六角ボルトです。耐熱性に大変優れており、最高連続使用可能温度は260℃です。ネジ径...

詳細を確認
  • 最高連続使用温度
    260℃
  • 燃焼性
    UL94 V-0相当
  • 材質
    PTFE
未確定 43 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
M3×6
1個
M3×8
1個
M3×10
1個
M3×12
1個
M3×16
1個
M3×20
1個
M4×8
1個
M4×10
1個
M4×12
1個
M4×16
1個
M4×20
1個
M4×25
1個
M5×10
1個
M5×12
1個
M5×16
1個
M5×20
1個
M5×25
1個
M5×30
1個
M6×10
1個
M6×12
1個
M6×16
1個
M6×20
1個
M6×25
1個
M6×30
1個
M6×40
1個
M8×16
1個
M8×20
1個
M8×25
1個
M8×30
1個
M8×40
1個
M8×50
1個
M10×20
1個
M10×25
1個
M10×30
1個
M10×40
1個
M10×50
1個
M10×60
1個
M12×25
1個
M12×30
1個
M12×40
1個
M12×50
1個
M12×60
1個
M12×70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,692
( 2,961 )
8日目
2,692
( 2,961 )
10日目
3,077
( 3,385 )
8日目
3,091
( 3,400 )
10日目
3,270
( 3,597 )
10日目
3,227
( 3,550 )
12日目
2,885
( 3,174 )
10日目
3,091
( 3,400 )
10日目
3,091
( 3,400 )
10日目
3,282
( 3,610 )
10日目
3,214
( 3,535 )
10日目
3,405
( 3,746 )
10日目
3,091
( 3,400 )
10日目
3,091
( 3,400 )
10日目
3,270
( 3,597 )
10日目
3,227
( 3,550 )
8日目
3,394
( 3,733 )
10日目
3,394
( 3,733 )
10日目
3,270
( 3,597 )
10日目
3,270
( 3,597 )
10日目
3,282
( 3,610 )
10日目
3,394
( 3,733 )
10日目
3,405
( 3,746 )
10日目
3,584
( 3,942 )
8日目
3,941
( 4,335 )
10日目
3,214
( 3,535 )
10日目
3,394
( 3,733 )
10日目
3,751
( 4,126 )
10日目
4,119
( 4,531 )
10日目
4,465
( 4,912 )
10日目
5,013
( 5,514 )
10日目
4,119
( 4,531 )
10日目
4,476
( 4,924 )
10日目
5,013
( 5,514 )
10日目
5,537
( 6,091 )
10日目
6,262
( 6,888 )
10日目
6,965
( 7,662 )
10日目
5,013
( 5,514 )
8日目
5,537
( 6,091 )
10日目
6,429
( 7,072 )
10日目
7,333
( 8,066 )
10日目
7,857
( 8,643 )
10日目
8,535
( 9,389 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
PTFE製の六角ボルトです。
耐熱性に大変優れており、最高連続使用可能温度は260℃です。
ネジ径を確認の上ご発注下さい。
【燃焼性】UL94 V-0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト PTFEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ボルト PTFE
六角ボルト ポリカーボネート
六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角穴付きボルト ポリカーボネート
六角ボルト ガラス繊維強化ポリアミド
六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,692-1,040 -882 -1,053 -935 -895 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
最高連続使用温度260℃115℃180℃115℃105℃180℃
燃焼性UL94 V-0相当UL94 V-2UL94 V-0UL94 V-2UL94 HBUL94 V-0
材質PTFEポリカーボネートPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)ポリカーボネートガラス繊維強化ポリアミドPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト