17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角穴付きボルト ポリカーボネート【5~30個入り】

通常単価(税別)
1,053円~2,128円
税込単価
1,158円~2,341円
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】ポリカーボネート製の透明六角穴付きボルトです。耐熱性に優れており、最高連続使用可能温度は115...

詳細を確認
  • 最高連続使用温度
    115℃
  • 燃焼性
    UL94 V-2
  • 材質
    ポリカーボネート
未確定 34 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
M3×6
1パック

30個入り

M3×8
1パック

20個入り

M3×10
1パック

20個入り

M3×12
1パック

20個入り

M3×15
1パック

15個入り

M3×20
1パック

15個入り

M3×25
1パック

15個入り

M4×6
1パック

20個入り

M4×8
1パック

20個入り

M4×10
1パック

20個入り

M4×12
1パック

20個入り

M4×15
1パック

15個入り

M4×20
1パック

15個入り

M4×25
1パック

15個入り

M5×10
1パック

15個入り

M5×12
1パック

15個入り

M5×15
1パック

15個入り

M5×20
1パック

15個入り

M5×25
1パック

10個入り

M5×30
1パック

10個入り

M5×35
1パック

5個入り

M6×10
1パック

15個入り

M6×15
1パック

10個入り

M6×20
1パック

10個入り

M6×25
1パック

10個入り

M6×30
1パック

10個入り

M6×35
1パック

10個入り

M6×40
1パック

5個入り

M8×10
1パック

10個入り

M8×15
1パック

5個入り

M8×20
1パック

5個入り

M8×25
1パック

5個入り

M8×30
1パック

5個入り

M8×35
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330円
( 1,463円 )
10日目
1,053円
( 1,158円 )
10日目
1,053円
( 1,158円 )
12日目
1,053円
( 1,158円 )
10日目
1,263円
( 1,389円 )
10日目
1,263円
( 1,389円 )
10日目
1,409円
( 1,550円 )
10日目
1,053円
( 1,158円 )
10日目
1,053円
( 1,158円 )
10日目
1,237円
( 1,361円 )
12日目
1,237円
( 1,361円 )
10日目
1,356円
( 1,492円 )
10日目
1,447円
( 1,592円 )
8日目
1,646円
( 1,811円 )
10日目
1,093円
( 1,202円 )
10日目
1,263円
( 1,389円 )
10日目
1,263円
( 1,389円 )
10日目
1,632円
( 1,795円 )
10日目
1,447円
( 1,592円 )
10日目
1,737円
( 1,911円 )
10日目
1,593円
( 1,752円 )
10日目
1,263円
( 1,389円 )
10日目
1,514円
( 1,665円 )
12日目
1,698円
( 1,868円 )
10日目
1,737円
( 1,911円 )
10日目
1,949円
( 2,144円 )
10日目
2,128円
( 2,341円 )
10日目
1,146円
( 1,261円 )
15日目
1,579円
( 1,737円 )
10日目
1,105円
( 1,216円 )
10日目
1,237円
( 1,361円 )
10日目
1,289円
( 1,418円 )
10日目
1,474円
( 1,621円 )
10日目
1,619円
( 1,781円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリカーボネート製の透明六角穴付きボルトです。
耐熱性に優れており、最高連続使用可能温度は115℃です。
5~30個入りをご用意しております。
用途に合わせてご発注ください。
【燃焼性】UL94 V-2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト ポリカーボネートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト ポリカーボネート
六角ボルト ポリカーボネート
六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角穴付きボルト ガラス繊維強化ポリアミド
六角ナット ポリカーボネート
六角ボルト PTFE
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,053円-1,040円 -895円 -830円 -1,382円 -2,692円 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
最高連続使用温度115℃115℃180℃105℃115℃260℃
燃焼性UL94 V-2UL94 V-2UL94 V-0UL94 HBUL94 V-2UL94 V-0相当
材質ポリカーボネートポリカーボネートPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)ガラス繊維強化ポリアミドポリカーボネートPTFE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト