17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(+)ナベ小ネジ(樹脂性) ポリカーボネート【5~100個入り】

通常単価(税別)
1,079円~2,000円
税込単価
1,187円~2,200円
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】ポリカーボネート製の透明+ナベ小ネジです。耐熱性に優れており、最高連続使用可能温度は115℃で...

詳細を確認
  • 色
    透明
  • 最高連続使用温度
    115℃
  • 燃焼性
    UL94 V-2
  • 材質
    ポリカーボネート
未確定 55 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
M2×3
1パック

100個入り

M2×4
1パック

100個入り

M2×8
1パック

100個入り

M2×10
1パック

60個入り

M2×12
1パック

50個入り

M2.6×3
1パック

100個入り

M2.6×4
1パック

100個入り

M2.6×5
1パック

100個入り

M2.6×6
1パック

100個入り

M2.6×8
1パック

100個入り

M2.6×10
1パック

100個入り

M2.6×12
1パック

100個入り

M2.6×15
1パック

50個入り

M3×5
1パック

100個入り

M3×10
1パック

100個入り

M3×15
1パック

60個入り

M3×16
1パック

50個入り

M3×18
1パック

50個入り

M3×20
1パック

50個入り

M3×25
1パック

30個入り

M3×30
1パック

30個入り

M4×5
1パック

100個入り

M4×6
1パック

100個入り

M4×8
1パック

100個入り

M4×10
1パック

100個入り

M4×15
1パック

50個入り

M4×16
1パック

50個入り

M4×18
1パック

40個入り

M4×20
1パック

40個入り

M4×25
1パック

30個入り

M4×30
1パック

20個入り

M4×40
1パック

5個入り

M5×6
1パック

60個入り

M5×8
1パック

60個入り

M5×10
1パック

50個入り

M5×12
1パック

50個入り

M5×15
1パック

50個入り

M5×16
1パック

30個入り

M5×18
1パック

30個入り

M5×20
1パック

30個入り

M5×25
1パック

20個入り

M5×30
1パック

15個入り

M5×35
1パック

10個入り

M6×10
1パック

30個入り

M6×12
1パック

30個入り

M6×20
1パック

30個入り

M6×30
1パック

15個入り

M6×35
1パック

10個入り

M6×40
1パック

10個入り

M8×12
1パック

15個入り

M8×15
1パック

15個入り

M8×20
1パック

15個入り

M8×25
1パック

15個入り

M8×30
1パック

10個入り

M8×40
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330円
( 1,463円 )
12日目
1,330円
( 1,463円 )
12日目
1,330円
( 1,463円 )
8日目
1,198円
( 1,318円 )
8日目
1,079円
( 1,187円 )
10日目
1,330円
( 1,463円 )
10日目
1,330円
( 1,463円 )
10日目
1,330円
( 1,463円 )
10日目
1,330円
( 1,463円 )
12日目
1,330円
( 1,463円 )
8日目
1,447円
( 1,592円 )
8日目
1,579円
( 1,737円 )
10日目
1,184円
( 1,302円 )
10日目
1,330円
( 1,463円 )
12日目
1,514円
( 1,665円 )
8日目
1,421円
( 1,563円 )
15日目
1,488円
( 1,637円 )
10日目
1,488円
( 1,637円 )
10日目
1,514円
( 1,665円 )
10日目
1,198円
( 1,318円 )
10日目
1,672円
( 1,839円 )
12日目
1,567円
( 1,724円 )
10日目
1,567円
( 1,724円 )
10日目
1,751円
( 1,926円 )
10日目
1,834円
( 2,017円 )
9日目
1,540円
( 1,694円 )
12日目
1,567円
( 1,724円 )
10日目
1,289円
( 1,418円 )
10日目
1,356円
( 1,492円 )
12日目
1,474円
( 1,621円 )
10日目
1,184円
( 1,302円 )
12日目
1,105円
( 1,216円 )
15日目
1,421円
( 1,563円 )
10日目
1,421円
( 1,563円 )
10日目
1,277円
( 1,405円 )
10日目
1,540円
( 1,694円 )
10日目
1,769円
( 1,946円 )
8日目
1,198円
( 1,318円 )
10日目
1,289円
( 1,418円 )
10日目
1,342円
( 1,476円 )
10日目
1,277円
( 1,405円 )
12日目
1,632円
( 1,795円 )
10日目
1,447円
( 1,592円 )
10日目
1,579円
( 1,737円 )
12日目
1,711円
( 1,882円 )
10日目
2,000円
( 2,200円 )
10日目
1,368円
( 1,505円 )
10日目
1,514円
( 1,665円 )
10日目
1,540円
( 1,694円 )
10日目
1,447円
( 1,592円 )
10日目
1,382円
( 1,520円 )
10日目
1,514円
( 1,665円 )
10日目
1,737円
( 1,911円 )
10日目
1,500円
( 1,650円 )
8日目
1,757円
( 1,933円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリカーボネート製の透明+ナベ小ネジです。
耐熱性に優れており、最高連続使用可能温度は115℃です。
5~100個入りをご用意しております。
用途に合わせてご発注ください。
【燃焼性】UL94 V-2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(+)ナベ小ネジ(樹脂性) ポリカーボネートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(+)ナベ小ネジ(樹脂性) ポリカーボネート
ワッシャー(ガラス繊維強化ポリアミド) 黒
ワッシャー(ガラス繊維強化ポリアミド) ナチュラル
(+)ナベ小ネジ(樹脂性) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
(+)ナベ小ネジ(樹脂性) ガラス繊維強化ポリアミド
六角ボルト ポリカーボネート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,079円-842円 -895円 -882円 -842円 -1,040円 -
通常出荷日8日目〜10日目10日目〜7日目〜8日目〜8日目〜
色透明黒ナチュラル---
最高連続使用温度115℃105℃105℃-105℃115℃
燃焼性UL94 V-2UL94 HBUL94 HB-UL94 HBUL94 V-2
材質ポリカーボネートガラス繊維強化ポリアミド(ガラス繊維含有率50%)ガラス繊維強化ポリアミド(ガラス繊維含有率50%)-ガラス繊維強化ポリアミドポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト