17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワッシャー(PEEK)【2~20個入り】

通常単価(税別)
8951,263
税込単価
9851,389
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)製のワッシャーです。耐熱性に優れており、最高連続使用可能...

詳細を確認
  • 最高連続使用温度
    180℃
  • 燃焼性
    UL94 V-0
  • 材質
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び径

  • 外径×厚み(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

呼び径

外径×厚み(mm)

最小発注数量
2
φ4×0.5
1パック

20個入り

2.6
φ6×0.5
1パック

20個入り

3
φ7×0.5
1パック

15個入り

4
φ9×0.8
1パック

10個入り

8
φ17×1.6
1パック

3個入り

10
φ21×2.0
1パック

3個入り

12
φ24×2.5
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
895
( 985 )
10日目
1,105
( 1,216 )
10日目
1,263
( 1,389 )
8日目
921
( 1,013 )
10日目
1,067
( 1,174 )
10日目
1,263
( 1,389 )
15日目
1,211
( 1,332 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)製のワッシャーです。
耐熱性に優れており、最高連続使用可能温度は180℃です。
2~20個入りをご用意しております。
用途に合わせてご発注ください。
【燃焼性】UL94 V-0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワッシャー(PEEK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワッシャー(PEEK)
ワッシャー(ポリカーボネイト)
六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
(+)ナベ小ネジ(樹脂性) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格895-921 -882 -988 -895 -882 -
通常出荷日8日目〜7日目〜8日目〜8日目〜8日目〜7日目〜
最高連続使用温度180℃-180℃180℃180℃-
燃焼性UL94 V-0-UL94 V-0UL94 V-0UL94 V-0-
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)-PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト