17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)【1~3個入り】

通常単価(税別)
882円~8,262円
税込単価
970円~9,088円
通常出荷日:8日目~12日目

アズワン クリーン環境用設備 六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。

  • 最高連続使用温度
    180℃
  • 燃焼性
    UL94 V-0
  • 材質
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
未確定 52 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
M4×8
1パック

3個入り

M4×10
1パック

3個入り

M4×12
1パック

3個入り

M4×15
1パック

3個入り

M4×25
1パック

2個入り

M4×100
1個
M5×10
1パック

3個入り

M5×12
1パック

3個入り

M5×15
1パック

3個入り

M5×20
1パック

2個入り

M5×25
1パック

2個入り

M5×30
1パック

2個入り

M5×100
1個
M6×10
1パック

2個入り

M6×12
1パック

2個入り

M6×15
1パック

2個入り

M6×16
1パック

2個入り

M6×20
1パック

2個入り

M6×25
1個
M6×30
1個
M6×35
1個
M6×40
1個
M6×45
1個
M6×50
1個
M6×100
1個
M8×10
1個
M8×12
1個
M8×15
1個
M8×20
1個
M8×25
1個
M8×30
1個
M8×35
1個
M8×40
1個
M8×45
1個
M8×50×30
1個
M8×100
1個
M10×15
1個
M10×20
1個
M10×25
1個
M10×30
1個
M10×35
1個
M10×40
1個
M10×45
1個
M10×50×35
1個
M12×20
1個
M12×25
1個
M12×30
1個
M12×35
1個
M12×40
1個
M12×45
1個
M12×50
1個
M12×70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
935円
( 1,029円 )
10日目
935円
( 1,029円 )
10日目
935円
( 1,029円 )
8日目
921円
( 1,013円 )
8日目
882円
( 970円 )
10日目
3,168円
( 3,485円 )
10日目
1,146円
( 1,261円 )
10日目
1,237円
( 1,361円 )
10日目
1,237円
( 1,361円 )
8日目
909円
( 1,000円 )
10日目
1,447円
( 1,592円 )
10日目
1,461円
( 1,607円 )
10日目
3,417円
( 3,759円 )
10日目
1,461円
( 1,607円 )
10日目
1,593円
( 1,752円 )
10日目
1,593円
( 1,752円 )
10日目
1,605円
( 1,766円 )
10日目
1,860円
( 2,046円 )
10日目
1,026円
( 1,129円 )
10日目
1,158円
( 1,274円 )
8日目
1,342円
( 1,476円 )
8日目
1,342円
( 1,476円 )
8日目
1,988円
( 2,187円 )
10日目
2,128円
( 2,341円 )
10日目
4,357円
( 4,793円 )
8日目
1,593円
( 1,752円 )
10日目
1,632円
( 1,795円 )
10日目
1,593円
( 1,752円 )
10日目
1,711円
( 1,882円 )
10日目
1,751円
( 1,926円 )
10日目
1,834円
( 2,017円 )
10日目
2,270円
( 2,497円 )
10日目
2,270円
( 2,497円 )
10日目
2,692円
( 2,961円 )
10日目
2,692円
( 2,961円 )
10日目
7,762円
( 8,538円 )
10日目
3,385円
( 3,724円 )
12日目
3,405円
( 3,746円 )
10日目
3,667円
( 4,034円 )
10日目
3,798円
( 4,178円 )
10日目
3,941円
( 4,335円 )
10日目
4,071円
( 4,478円 )
10日目
4,465円
( 4,912円 )
10日目
4,452円
( 4,897円 )
10日目
5,762円
( 6,338円 )
10日目
6,679円
( 7,347円 )
10日目
7,595円
( 8,355円 )
10日目
7,750円
( 8,525円 )
10日目
7,750円
( 8,525円 )
10日目
7,750円
( 8,525円 )
10日目
7,750円
( 8,525円 )
10日目
8,262円
( 9,088円 )
10日目

詳細情報

基本情報

アズワン クリーン環境用設備 六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角穴付きボルト PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
(+)ナベ小ネジ(樹脂性) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角ボルト ポリカーボネート
ワッシャー(PEEK)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格882円-895円 -988円 -882円 -1,040円 -895円 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜7日目〜8日目〜8日目〜
最高連続使用温度180℃180℃180℃-115℃180℃
燃焼性UL94 V-0UL94 V-0UL94 V-0-UL94 V-2UL94 V-0
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)-ポリカーボネートPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト