17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角両オネジ異型スペーサー(MMタイプ)【10個入り】【10個入り】

通常単価(税別)
1,7786,070
税込単価
1,9566,677
通常出荷日:12日目~19日目

アズワン クリーン環境用設備 六角両オネジ異型スペーサー(MMタイプ)。

    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • ネジ径

    • 長さ(mm)

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    ネジ径

    長さ(mm)

    材質

    最小発注数量
    M3・M4
    5
    黄銅
    1パック

    10個入り

    M4・M5
    8
    黄銅
    1パック

    10個入り

    M5・M6
    10
    黄銅
    1パック

    10個入り

    M3・M4
    5
    ステンレス
    1パック

    10個入り

    M4・M5
    8
    ステンレス
    1パック

    10個入り

    M5・M6
    10
    ステンレス
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,778
    ( 1,956 )
    19日目
    2,133
    ( 2,346 )
    12日目
    2,708
    ( 2,979 )
    12日目
    3,937
    ( 4,331 )
    12日目
    5,130
    ( 5,643 )
    12日目
    6,070
    ( 6,677 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    アズワン クリーン環境用設備 六角両オネジ異型スペーサー(MMタイプ)。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    六角両オネジ異型スペーサー(MMタイプ)【10個入り】のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    六角両オネジ異型スペーサー(MMタイプ)【10個入り】
    六角オネジ・メネジスペーサー(M・異径タイプ) MDシリーズ
    六角両メネジスペーサー(Fタイプ) ステンレス FUシリーズ
    六角オネジ・メネジスペーサー(Mタイプ) ステンレス MUシリーズ
    六角両メネジスペーサー(Fタイプ) 黄銅 FBシリーズ
    (消耗品)交換用プレフィルター 10枚入り
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンコトヒラ工業
    通常価格1,778-940 -1,887 -2,653 -520 -38,819
    通常出荷日12日目〜12日目〜12日目12日目〜12日目〜9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト