17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水平面スイングハンドル(クロムめっき) AB-15シリーズ

通常単価(税別)
3,1756,489
税込単価
3,4937,138
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。・本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様とな...

詳細を確認
  • 用途
    キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
  • 表面処理
    クロムめっき
  • 材質
    亜鉛合金
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 長さ(mm)

  • キー番号

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

タイプ

長さ(mm)

キー番号

最小発注数量
32
鍵無し
92
-
1個
34
鍵無し
110
-
1個
38
鍵無し
150
-
1個
44
鍵無し
170
-
1個
32
鍵付き
92
H200
1個
34
鍵付き
110
H200
1個
38
鍵付き
150
H200
1個
44
鍵付き
170
H200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,175
( 3,493 )
10日目
3,683
( 4,051 )
10日目
4,178
( 4,596 )
10日目
6,095
( 6,705 )
10日目
3,492
( 3,841 )
10日目
3,810
( 4,191 )
10日目
4,190
( 4,609 )
8日目
6,489
( 7,138 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。
・本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
・左右兼用設計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水平面スイングハンドル(クロムめっき) AB-15シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水平面スイングハンドル(クロムめっき) AB-15シリーズ
防水平面スイングハンドル(クロムめっき) AB-25シリーズ
防水平面スイングハンドル(サチライトクロムめっき) AB-15シリーズ
防水平面スイングハンドル(サチライトクロムめっき) AB-25シリーズ
丸型スペーサー EOシリーズ
丸型スペーサー(絶縁タイプ) EOZシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,175-4,254 -3,175 -4,254 -168 -225 -
通常出荷日8日目〜10日目8日目〜10日目3日目〜8日目〜
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOXキュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOXキュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOXキュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX--
表面処理クロムめっきクロムめっきサチライトクロムめっきサチライトクロムめっき--
材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金--

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト