17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファミリヤカー

通常単価(税別)
80,861円
税込単価
88,947円
通常出荷日:10日目

【特長】・ワンタッチで組立ができます。・省スペース収納が可能です。

    型番:

    3-7837-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-7837-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    80,861円
    ( 88,947円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンタッチで組立ができます。
    ・省スペース収納が可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ファミリヤカーの型番3-7837-01のページです。 型番3-7837-01に関する仕様情報を記載しております。
    ファミリヤカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファミリヤカー
    小型特殊自動車下町小町シオン
    救急リヤカー (ノーパンクタイヤ) 救急リヤカーのみ
    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪
    TRUSCO ロードコーンキャリー 幅400X高さ1230X奥行585mm
    ボンベ運搬車 160×240mm
    メーカーアズワン筑水キャニコムアズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格80,861円955,313円 -128,817円1,040円 -19,301円9,535円 -
    通常出荷日10日目1日目10日目1日目〜1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト