17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型ブレッドボードパーツセット SBSシリーズ

小型ブレッドボードパーツセット SBSシリーズ

通常単価(税別)
1,8894,898
税込単価
2,0785,388
通常出荷日:3日目~8日目

【特長】・小型ブレッドボードと組立に必要な部品がセットになっています。・ブレッドボードに部品を差し込む...

詳細を確認

    ご注意

    • 画像は小型ブレッドボードパーツセット SBS-201(3-963-01)です。型番により商品仕様が異なります。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    3-963-01 小型ブレッドボードパーツセット SBS-201

    3-963-01 小型ブレッドボードパーツセット SBS-201

    3-963-02 小型ブレッドボードパーツセット SBS-202

    3-963-02 小型ブレッドボードパーツセット SBS-202

    3-963-03 小型ブレッドボードパーツセット SBS-203

    3-963-03 小型ブレッドボードパーツセット SBS-203

    3-963-05 小型ブレッドボードパーツセット SBS-205

    3-963-05 小型ブレッドボードパーツセット SBS-205

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • セット内容2

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    セット内容2

    セット内容

    最小発注数量
    LED点滅回路
    -
    ブレッドボード(SAD-101)×1、すずメッキ線×50cm、トランジスタ(NPN)(2SC1815)×2、LED×2、電池ボックス(単三×2用):1、電解コンデンサ47μF×2、抵抗100Ω(茶黒茶金)×2、抵抗47kΩ(黄紫橙金)×2
    1個
    電子工作
    可変抵抗(10kΩ)(つまみ付き)×1、可変抵抗(100kΩ)(つまみ付き)×1、抵抗100Ω(茶黒茶金)×2、抵抗1kΩ(茶黒赤金)×8、抵抗10kΩ(茶黒橙金)×2、抵抗33kΩ(橙橙橙金)×2、抵抗100kΩ(茶黒黄金)×2、抵抗470kΩ(黄紫黄金)×2、抵抗1MΩ(茶黒緑金)×2、積層セラミックコンデンサ(0.1μF)×2
    ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ(SKS-100相当(100本入り))×1袋、電池ボックス(単三×2用)×1、タイマーIC555(LMC555(または互換品))×2、トランジスタ(NPN)(2SC1815(または互換品))×2、LED×2、プッシュスイッチ×6、ブザー(圧電ブザー)×1、電解コンデンサ(10μF)×2、電解コンデンサ(100μF)×2
    1個
    LEDイルミネーション
    ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ10μF×1、コンデンサ0.1μF×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗10kΩ×1、カーボン抵抗1kΩ×3
    ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLEDアノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,889
    ( 2,078 )
    3日目
    4,898
    ( 5,388 )
    8日目
    3,589
    ( 3,948 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型ブレッドボードと組立に必要な部品がセットになっています。
    ・ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が行えます。
    ・光センサーとキャンドルICを使っています。
    ・周囲が暗くなるとキャンドルICが動作し、LEDが炎のように点滅します。
    ・※電池・工具類は付属していません。

    ご注意

    • 画像は小型ブレッドボードパーツセット SBS-201(3-963-01)です。型番により商品仕様が異なります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小型ブレッドボードパーツセット SBSシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型ブレッドボードパーツセット SBSシリーズ
    小型バキュームクリーナー
    キットで学ぶ!シリーズ(電子回路学習キット) AKEシリーズ
    ESDピンセット PTZシリーズ
    シーラントカートリッジ SCSシリーズ
    精密ソリッドノズル SHNシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,889-2,360 -14,799 -41047,0408,831 -
    通常出荷日3日目〜1日目〜1日目〜1日目10日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング