17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度自動制御学習キット

通常単価(税別)
139,873円
税込単価
153,860円
通常出荷日:12日目

【特長】・自動制御の基本から学べる初心者にやさしい実践教材です。・ON/OFF制御からP制御、PI制御...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    温調パネル/幅120×奥行120×高180、温調シミュレータ/幅160×奥行160×高100
  • 重量
    温調パネル/0.5kg、温調シミュレータ/1.5kg
  • 使用電源
    AC100V 50/60Hz
  • セット内容
    実習キット本体(温調パネル、温調シミュレータ)、熱電対、持続ケーブル2本、取扱説明DVD、学習用テキスト

型番:

3-8803-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-8803-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
温調パネル/幅120×奥行120×高180、温調シミュレータ/幅160×奥行160×高100
重量
温調パネル/0.5kg、温調シミュレータ/1.5kg
使用電源
AC100V 50/60Hz
セット内容
実習キット本体(温調パネル、温調シミュレータ)、熱電対、持続ケーブル2本、取扱説明DVD、学習用テキスト

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8803-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,873円
( 153,860円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動制御の基本から学べる初心者にやさしい実践教材です。
・ON/OFF制御からP制御、PI制御、PID制御、と順を追って動作を確認し、その特徴と問題点を目で確認しながら実習できます。
・ヒータの温度上昇を実際の温度調節器を使って制御できます。
・冷却ブロック・冷却ファンを装備し外乱を再現できます。
・温度制御用実習キットを使って自動制御の実際の動作を体験しながら理解することが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度自動制御学習キット の型番3-8803-01のページです。 型番3-8803-01に関する仕様情報を記載しております。
温度自動制御学習キット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度自動制御学習キット
フリーハンドエアーブロー
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編
ロボット製作キット カム機構ロボット
ロボット製作キット 赤外線感知ロボット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格139,873円28,686円47,586円42,057円5,330円4,183円
通常出荷日12日目1日目10日目12日目10日目8日目
サイズ(mm)温調パネル/幅120×奥行120×高180、温調シミュレータ/幅160×奥行160×高100ノズル長/最大328(21関節)、フットスイッチ/80X120X50--136×128×116150×132×75
重量温調パネル/0.5kg、温調シミュレータ/1.5kg-----
使用電源AC100V 50/60Hz-----
セット内容実習キット本体(温調パネル、温調シミュレータ)、熱電対、持続ケーブル2本、取扱説明DVD、学習用テキストフレキシブルノズル/バルブ/固定台/フットスイッチ/チューブX2本(φ6mmX1.5m・φ6mmX3m)1/4メス金具付きCD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、FPGA開発ボード「Basys3」×1、USBケーブル×1CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、電子部品など--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト