17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロボット製作キット 水圧動作ロボット

通常単価(税別)
8,114円
税込単価
8,925円
通常出荷日:12日目

【特長】・乾電池不要でシリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    242×415×525
  • 駆動方式
    水圧式
  • 最大定格荷重
    約50g
  • 重量 (g)
    660

型番:

4-181-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-181-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
242×415×525
駆動方式
水圧式
最大定格荷重
約50g
重量(g)
660

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-181-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,114円
( 8,925円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池不要でシリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
・アームの先のグリッパーで物を「つかむ」、「放す」の操作が可能です。
・グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボット製作キット 水圧動作ロボットの型番4-181-01のページです。 型番4-181-01に関する仕様情報を記載しております。
ロボット製作キット 水圧動作ロボットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボット製作キット 水圧動作ロボット
シーラントカートリッジ SCSシリーズ
真空ピンセット DTV-2000
アズピュア真空ピンセット
バルブバキューム
プラスチックピンセット No.9
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,114円50,055円 -111,388円20,922円5,840円1,101円
通常出荷日12日目10日目〜1日目1日目1日目1日目
サイズ(mm)242×415×525φ66X32189X203X76(本体)本体:130×29×2240X85-
駆動方式水圧式-----
最大定格荷重約50g-----
重量(g)6605001090(本体)43(電池含まず)22-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました