ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

熱伝導性放熱用両面テープ【3個入り】

熱伝導性放熱用両面テープ 4-206-01
通常単価(税別)
1,916
税込単価
2,108
通常出荷日:4日目

【特長】・貼り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます・放熱用シリコン・コンパウンドは不要です

型番:

4-206-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

4-206-01の仕様・寸法情報

仕様
難燃性/UL94V-O
サイズ(mm)
43×43×0.15
熱伝導率
0.5W/m・k
熱抵抗
3.4℃cm2/W
接着剤
強粘着性アクリル接着剤
剥がれ強度
0.862MPa(125psi)
入数
1袋(3枚入)
材質
フィラー/酸化アルミニウム、キャリアー/アルミニウム 

型番リスト

表示件数
型番
4-206-01
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,916
( 2,108 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます
・放熱用シリコン・コンパウンドは不要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱伝導性放熱用両面テープの型番4-206-01のページです。 型番4-206-01に関する仕様情報を記載しております。
熱伝導性放熱用両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱伝導性放熱用両面テープ
放熱用シリコーン
Kシース熱電対
熱電対中継ボックス
共通熱履歴センサー リファサーモ
データロガー用 2/3 AA(3.6V)リチウム電池(EC800・850用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,9162,07911,829 -55,50147,6952,473
通常出荷日4日目9日目1日目〜15日目〜1日目4日目
仕様難燃性/UL94V-O-高温度・インコネル(R)タイプ-リファサーモ2/3 AA(3.6V)リチウム電池(EC800・850用)
サイズ(mm)43×43×0.15--70×175×45--
熱伝導率0.5W/m・k0.84W/m・K----
熱抵抗3.4℃cm2/W-----
接着剤強粘着性アクリル接着剤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました