17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

温度調節器(2段表示型) TCNシリーズ

温度調節器(2段表示型) TCNシリーズ
通常単価(税別)
12,85014,420
税込単価
14,13515,862
通常出荷日:9日目~13日目

【特長】・リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)し...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

重量(g)

電源電圧

制御出力

最小発注数量
□48×70.5
約100
24VAC 50/60Hz・24-48VDC(兼用)
リレー出力+SSR出力
1個
□48×70.5
約100
100-240VAC 50/60Hz
リレー出力+SSRP出力
1個
□72×70.5
約133
24VAC 50/60Hz・24-48VDC(兼用)
リレー出力+SSR出力
1個
□72×70.5
約133
100-240VAC 50/60Hz
リレー出力+SSRP出力
1個
48×96×70.5
約124
24VAC 50/60Hz・24-48VDC(兼用)
リレー出力+SSR出力
1個
48×96×70.5
約124
100-240VAC 50/60Hz
リレー出力+SSRP出力
1個
□96×70.5
約179
100-240VAC 50/60Hz
リレー出力+SSRP出力
1個
□96×70.5
約179
24VAC 50/60Hz・24-48VDC(兼用)
リレー出力+SSR出力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,850
( 14,135 )
9日目
12,850
( 14,135 )
11日目
14,420
( 15,862 )
11日目
14,420
( 15,862 )
13日目
14,420
( 15,862 )
9日目
14,420
( 15,862 )
9日目
14,420
( 15,862 )
11日目
14,420
( 15,862 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。
・設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。
・8種のセンサ入力タイプです。
・コンパクト設計による省スペースタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度調節器(2段表示型) TCNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度調節器(2段表示型) TCNシリーズ
防水デジタル温度計 WTシリーズ
温度表示器
デジタル卓上型温度調節器用センサー保護チューブ FEP32X42
デジタル温度調節器 TOCシリーズ
温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器
メーカーアズワンアズワン佐藤計量器製作所アズワンアズワン佐藤計量器製作所
通常価格12,850-19,289 -126,184 -2,750170,846133,855
通常出荷日9日目〜1日目7日目1日目15日目1日目
制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御-----
サンプリング周期100ms2回/秒----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト