ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルティア トールトレーユニット NT-350シリーズ

アルティア トールトレーユニット NT-350シリーズ 0-5729-45
通常単価(税別)
133,402
税込単価
146,742
通常出荷日:1日目

【特長】・アルティアハーフトレー・ハーフバスケット(別売)を収納できます。・新たに扉に鍵が付き、セキュ...

詳細を確認

型番:

0-5729-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0-5729-45の仕様・寸法情報

仕様
鍵付き
型番
NT-350D-H
高さ(mm)
1810
タイプ
組み立て式(要工具)
幅×奥行(mm)
350×498
トレー収納数
ハーフ深型/9枚・浅型/18枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0-5729-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,402
( 146,742 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルティアハーフトレー・ハーフバスケット(別売)を収納できます。
・新たに扉に鍵が付き、セキュリティ面を強化しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルティア トールトレーユニット NT-350シリーズの型番0-5729-45のページです。 型番0-5729-45に関する仕様情報を記載しております。
アルティア トールトレーユニット NT-350シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルティア トールトレーユニット NT-350シリーズ
アルティア スタンダードトレー NRTシリーズ
規格トレー
FRPバット HF-1700シリーズ
PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ
PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格133,4026,5006,9907,78020,900 -115,640
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
仕様鍵付き-----
型番NT-350D-HNRT-150BLV----
高さ(mm)1810-----
タイプ組み立て式(要工具)-----
幅×奥行(mm)350×498-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト