17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OK INTERNATIONAL チップキャップ【50個入り】

OK INTERNATIONAL チップキャップ【50個入り】【50個入り】

通常単価(税別)
3,8734,622
税込単価
4,2605,084
通常出荷日:19日目~21日目

【特長】・保管時や使用していない時に二条ネジでシリンジの先端を確実にシールするように設計されています。...

詳細を確認
  • 質量(g)
    31.000
  • 適合バレル
    3・5・10・30・55cc
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トラスココード

最小発注数量
162-4239
1パック

50個入り

162-4257
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,873
( 4,260 )
19日目
4,622
( 5,084 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管時や使用していない時に二条ネジでシリンジの先端を確実にシールするように設計されています。
【用途】
・消耗品の交換に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OK INTERNATIONAL チップキャップ【50個入り】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OK INTERNATIONAL チップキャップ【50個入り】
TS-Pニードル
700シリーズ マニュアルハンドガン
チップキャップ
岩下 バレルキャップTC30N 50個入り
バレルキャップ
メーカーOK INTERNATIONALOK INTERNATIONALOK INTERNATIONAL岩下岩下岩下
通常価格3,873-16,449 -17,181 -2,4001,8121,331
通常出荷日19日目〜21日目1日目〜1日目1日目1日目
質量(g)31.00026.000110.000---
適合バレル3・5・10・30・55cc-----

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト