17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラシニードル 軟質タイプ

ブラシニードル 軟質タイプ【12個入り】

通常単価(税別)
69,333円~79,352円
税込単価
76,266円~87,287円
通常出荷日:21日目

【特長】・BTシリーズブラシニードルは、シリンジへの取り付けを確実にするための2条ポリプロピレンハブを...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    50.8
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

色

内径(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
紫
1.19
11.000
162-4215
1パック

12個入り

紫
1.19
14.000
162-4225
1パック

12個入り

ピンク
0.84
11.000
162-4159
1パック

12個入り

ピンク
0.84
14.000
162-4163
1パック

12個入り

黒
0.41
11.000
162-4175
1パック

12個入り

黒
0.41
14.000
162-4234
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,754円
( 83,329円 )
21日目
79,352円
( 87,287円 )
21日目
72,648円
( 79,913円 )
21日目
69,333円
( 76,266円 )
21日目
69,333円
( 76,266円 )
21日目
75,744円
( 83,318円 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BTシリーズブラシニードルは、シリンジへの取り付けを確実にするための2条ポリプロピレンハブを特徴とし、グリースや他の多くの接着剤の塗布に適しています。
【用途】
・消耗品の交換に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラシニードル 軟質タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシニードル 軟質タイプ
TTニードル
TS-Pニードル
軟質フッ素押圧チューブ
クリアシリンジ 標準タイプ
パイロット 受台セット軟質フッ素チューブ (1S入)
メーカーOK INTERNATIONALOK INTERNATIONALOK INTERNATIONALオートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格69,333円-8,127円 -16,449円 -55,014円 -4,250円 -37,577円
通常出荷日21日目1日目〜21日目7日目1日目7日目
長さ(m)50.8-----
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト