17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レシーバーヘッド ホース長90cm

レシーバーヘッド ホース長90cm

通常単価(税別)
8,9829,830
税込単価
9,88010,813
通常出荷日:19日目~21日目

【特長】・レシーバーヘッドアセンブリーは、ディスペンサーコントローラーとシリンジ間を接続します。【用途...

詳細を確認
  • ホース長さ(m)
    0.9
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

質量(g)

トラスココード

適合バレル

最小発注数量
51.000
162-4245
3cc
1個
56.000
162-4231
5cc
1個
56.000
162-4241
10cc
1個
59.000
162-4196
30・55cc
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,982
( 9,880 )
21日目
9,830
( 10,813 )
21日目
9,830
( 10,813 )
21日目
9,006
( 9,907 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レシーバーヘッドアセンブリーは、ディスペンサーコントローラーとシリンジ間を接続します。
【用途】
・消耗品の交換に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レシーバーヘッド ホース長90cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシーバーヘッド ホース長90cm
ヘッドキャップ
ふっ素樹脂ホース
2条ネジテーパノズル
TTニードル
受台-ふっ素樹脂チューブ用
メーカーOK INTERNATIONAL武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリングOK INTERNATIONALオートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格8,982-2,750 -24,006 -5,5006,157 -4,204
通常出荷日19日目〜1日目9日目在庫品1日目〜1日目〜7日目
ホース長さ(m)0.9-----

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト