17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池) M502-EMPTY(LI)

M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)

通常単価(税別)
53,076円
税込単価
58,384円
通常出荷日:7日目

【特長】・給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。・8分配可...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • トラスココード
    132-7225
  • 高さ(mm)
    261
  • 幅(mm)
    92
  • 質量(g)
    1300

型番:

M502-EMPTY(LI)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M502-EMPTY(LI)の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
トラスココード
132-7225
高さ(mm)
261
幅(mm)
92
質量(g)
1300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
M502-EMPTY(LI)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,076円
( 58,384円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。
・8分配可能です。
・常用圧力 30kgf/cm2です。
【用途】
・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)の型番M502-EMPTY(LI)のページです。 型番M502-EMPTY(LI)に関する仕様情報を記載しております。
M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)
スーパーリューブ
グリースポンプ
M・MSP用サービスパック 汎用グリス
マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)
シマルーベインパルス専用バッテリーパック ブースター用バッテリーパック
メーカーザーレンザーレンザーレンザーレンザーレンザーレン
通常価格53,076円131,401円7,587円21,053円78,627円3,590円
通常出荷日7日目1日目4日目11日目1日目1日目
種類グリスガンルブリケーターグリスガン-ルブリケーター関連品-
耐水性××----
耐熱性××----
耐食性××----
耐アルカリ性××----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました