ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ビニタイ結束機ひねるんですSMART

型番:

KC-POC-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KC-POC-10の仕様・寸法情報

結束径(mm)
10
全長(mm)
600
幅(mm)
130
能力(個/分)
40
本体寸法(mm)高さ
280
トラスココード
137-1483
結束範囲(mm)
10
本体寸法(mm)奥行
600
本体寸法(mm)幅
130
質量(g)
4500

型番リスト

表示件数
型番
KC-POC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,509円
( 183,160円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニタイを自動で簡単に結束することができます
・より軽く、より小さく。そして、よりシンプルな機構に
・使いやすい設計で作業性UP
【用途】
・農産物、食品関連の袋口の結束に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニタイ結束機ひねるんですSMARTの型番KC-POC-10のページです。 型番KC-POC-10に関する仕様情報を記載しております。
ビニタイ結束機ひねるんですSMARTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニタイ結束機ひねるんですSMART
メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)
メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)
エラストマー製結束バンド
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
メーカー共和ヘラマンタイトンヘラマンタイトンパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格166,509円5,223円4,856円18,607円21,587円26,732円
通常出荷日11日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目19日目1日目
結束径(mm)1010.0~50.05.0~65.0604.8~2294.8~229
全長(mm)600201250216780780
幅(mm)1304.74.612.777
能力(個/分)40-----
本体寸法(mm)高さ280-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました