17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

SUS 板シンブル

SUS 板シンブル
通常単価(税別)
489846
税込単価
538931
通常出荷日:6日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

適用ロープ径(mm)

最小発注数量
4560160303527
2.0
178-4774
2.5
1個
4560160303534
3.0
178-4810
3
1個
4560160303541
5.0
178-4762
4
1個
4560160303558
13.0
178-4824
6
1個
4560160303565
30.0
178-4756
8~10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489
( 538 )
6日目
522
( 574 )
6日目
530
( 583 )
6日目
591
( 650 )
6日目
846
( 931 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS 板シンブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS 板シンブル
板シンブル
ステンレス 板シンブル KRNタイプ
板シャックル(SUS304)
板シンブル(プレス加工品) SUS304
A型シンブル SUS316
メーカー大洋製器工業水本機械製作所水本機械製作所フジワラフジワラフジワラ
通常価格489-436 -387 -678 -420 -884 -
通常出荷日6日目1日目1日目〜5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト