17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

SUS ターンバックル 両フック

SUS ターンバックル 両フック
通常単価(税別)
8562,532
税込単価
9422,785
通常出荷日:6日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

ねじ径

最小発注数量
4562156828014
30.0
178-4758
M4
1個
4560160304074
40.0
178-4769
3/16
1個
4560160304081
80.0
178-4818
1/4
1個
4560160304098
160.0
178-4811
5/16
1個
4560160304104
250.0
178-4768
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856
( 942 )
6日目
920
( 1,012 )
6日目
1,134
( 1,247 )
6日目
2,166
( 2,383 )
6日目
2,532
( 2,785 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS ターンバックル 両フックのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト