ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドパレットトラック式無人搬送車

通常単価(税別)
1,679,747円
税込単価
1,847,722円
通常出荷日:19日目

【特長】・決められた場所まで荷物を運ぶことが出来る、自動運搬タイプ・直置きパレットを直接すくい上げ、無...

詳細を確認
  • 均等荷重(kg)
    1000
  • フォーク寸法 幅(mm)
    153
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • 材質4
    ハンドル部:樹脂
  • 全高(mm)
    1196

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

型番:

ABM10LL-L65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ABM10LL-L65の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
1000
フォーク寸法 幅(mm)
153
フォーク寸法 長さ(mm)
1220
フォーク高さ 最低(mm)
65
フォーク高さ 最高(mm)
165
フォーク(mm)間隔
379
質量(g)
160000.0
トラスココード
161-3686
材質1
本体:スチール
材質2
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
材質3
車輪:ウレタン
材質4
ハンドル部:樹脂
全高(mm)
1196
全幅(mm)
685
全長(mm)
1857
-
-

絞り込み条件

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最低(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • フォーク(mm)間隔

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 全幅(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
ABM10LL-L65

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最低(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

フォーク(mm)間隔

質量(g)

トラスココード

全幅(mm)

全長(mm)

最小発注数量
1220
65
165
379
160000.0
161-3686
685
1857
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,679,747円
( 1,847,722円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・決められた場所まで荷物を運ぶことが出来る、自動運搬タイプ
・直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です
・磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です
・手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます
【用途】
・パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に
・長い距離の運搬、移動に
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
・車輪:ウレタン
・ハンドル部:樹脂

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック式無人搬送車の型番ABM10LL-L65のページです。 型番ABM10LL-L65に関する仕様情報を記載しております。
ハンドパレットトラック式無人搬送車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドパレットトラック式無人搬送車
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド ABMシリーズ
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付
ビシャモン EZローダー
ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ
ハンドパレットトラック1.5t用 低床式
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤストラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,679,747円1,162,894円 -2,810,241円500,206円119,898円97,526円
通常出荷日19日目1日目1日目8日目39日目1日目
均等荷重(kg)1000--10007501500
フォーク寸法 幅(mm)153153--160160
材質1本体:スチール本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ウレタンハンドル部:樹脂本体:スチール●車輪:ゴム--
材質2本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ウレタン本体表面処理:メラミン焼き付け塗装---
材質3車輪:ウレタンハンドル部:樹脂車輪:ウレタン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました