17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押しスイーパー ふらっと手動式掃除機

通常単価(税別)
132,126175,125
税込単価
145,339192,638
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さを3段階で選べます。・メインロールブラシの上下調節が3段...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • ダストボックス容量(L)

  • 清掃幅(mm)

  • 幅(mm)

  • 清掃能力([[M2]]/h)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

ダストボックス容量(L)

清掃幅(mm)

幅(mm)

清掃能力([[M2]]/h)

質量(g)

最小発注数量
125-8577
2.1
570
735
1710
24000.0
1個
125-8578
2.9
700
865
2100
28000.0
1個
125-8579
4.0
870
1035
2610
33000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,126
( 145,339 )
4日目
134,857
( 148,343 )
3日目
175,125
( 192,638 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さを3段階で選べます。
・メインロールブラシの上下調節が3段階にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押しスイーパー ふらっと手動式掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手押しスイーパー ふらっと手動式掃除機
手押し式床洗浄機 SC250
手押し式床洗浄機 SC401
手押しスイーパー ウォーキングYuso
クリーンパワー手動歩行式
シーバイエス 手押しスイーパー WIDE 400
メーカースズテックニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンススイデンアマノディバーシー
通常価格132,126-496,1181,016,83287,581139,800562,562
通常出荷日3日目〜5日目4日目1日目11日目8日目
商品タイプスイーパー床洗浄機床洗浄機スイーパー-スイーパー
仕様手押しタイプ手押しタイプ手押しタイプ手押しタイプ-手押しタイプ
奥行(mm)970-----
高さ(mm)810-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト