ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水質検査試験紙 アクアチェックLC (100枚入)【100個入り】

水質検査試験紙 アクアチェックLC (100枚入) 62-6487-98
通常単価(税別)
6,733円
税込単価
7,406円
通常出荷日:4日目

【特長】・飲料水中の遊離残留塩素の測定や浄水器、浄水シャワーの性能チェックに。・水質検査は試験紙タイプ...

詳細を確認

型番:

62-6487-98
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

62-6487-98の仕様・寸法情報

入数
100枚入
コード番号
7-0594-0701
質量(kg)
0.046
測定範囲(mg/L)
0・0.1・0.5・1.0・3.0
商品番号
BSI1401
-
-

型番リスト

表示件数
型番
62-6487-98
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,733円
( 7,406円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飲料水中の遊離残留塩素の測定や浄水器、浄水シャワーの性能チェックに。
・水質検査は試験紙タイプのアクアチェックにおまかせ!
・誰でも、いつでも、どこでも簡単検査の試験紙タイプ。
・水に浸して反応を比色表で判定するだけ。
・前処理なしに短時間(10~30秒)で測定結果がすぐにわかります。
・容器も中身も焼却可能。
・廃液もなく人と環境に優しい。
・使用方法
・▼①試験紙を水に浸す
・▼②一定時間反応させる③比色表で判定する
・※試験紙を水に浸す方法は試験紙の種類により異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水質検査試験紙 アクアチェックLC (100枚入)の型番62-6487-98のページです。 型番62-6487-98に関する仕様情報を記載しております。
水質検査試験紙 アクアチェックLC (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水質検査試験紙 アクアチェックLC (100枚入)
簡易水質検査試験紙 アクアチェックLC 100枚
簡易水質検査試験紙(アクアチェック) アクアチェックLC
簡易水質検査試験紙 アクアチェックHC 100枚
簡易水質検査試験紙 アクアチェックTC 100枚
簡易水質検査試験紙 アクアチェックECO 25枚
メーカーアズワン三商ケニス三商三商三商
通常価格6,733円7,135円5,362円7,135円7,282円6,765円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
入数100枚入-----
コード番号7-0594-0701-----
質量(kg)0.046-----
測定範囲(mg/L)0・0.1・0.5・1.0・3.0-----
商品番号BSI1401-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました