ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリフター(足踏み油圧式・マット付テーブルタイプ) HLFMA-S250

ハンドリフター(足踏み油圧式・マット付テーブルタイプ)

通常単価(税別)
85,440円
税込単価
93,984円
通常出荷日:14日目

【特長】・テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。・レリ...

詳細を確認
  • 均等荷重(kg)
    250
  • テーブル寸法 幅(mm)
    540
  • テーブル寸法 長さ(mm)
    840
  • ハンドル
    有
  • ジャバラ
    無
  • 色
    オレンジ
  • JANコード
    4989999918649
  • トラスココード
    115-7958
  • テーブル高さ(mm)
    290~830
  • 車輪径D(mm)
    100(ゴム)
  • 足踏み回数(回)
    36
  • 車輪径(mm)
    100(ゴム)
  • 早送り装置
    無

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。

型番:

HLFMA-S250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

HLFMA-S250

ハンドリフター(足踏み油圧式・マット付テーブルタイプ) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリフター(足踏み油圧式・マット付テーブルタイプ) 使用例1 ハンドリフター(足踏み油圧式・マット付テーブルタイプ) 使用例2

HLFMA-S250の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
250
テーブル寸法 幅(mm)
540
テーブル寸法 長さ(mm)
840
ハンドル
有
ジャバラ
無
色
オレンジ
JANコード
4989999918649
トラスココード
115-7958
テーブル高さ(mm)
290~830
車輪径D(mm)
100(ゴム)
足踏み回数(回)
36
車輪径(mm)
100(ゴム)
早送り装置
無
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLFMA-S250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,440円
( 93,984円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。
・レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
・緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
・高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
【用途】
・組み立て作業に。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドリフター(足踏み油圧式・マット付テーブルタイプ)の型番HLFMA-S250のページです。 型番HLFMA-S250に関する仕様情報を記載しております。
ハンドリフター(足踏み油圧式・マット付テーブルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリフター(足踏み油圧式・マット付テーブルタイプ)
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付
コゾウリフター(足踏み油圧式・パレット用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格85,440円300,095円281,836円110,213円986円364,383円
通常出荷日14日目18日目14日目9日目1日目1日目
均等荷重(kg)25010001000150--
テーブル寸法 幅(mm)540-----
テーブル寸法 長さ(mm)840-----
ハンドル有有有有有-
ジャバラ無無無無無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました