ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コヅチ ポリプロピレンローラーバックルベルト |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)【10個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)【1~120個入り】 |
|
ミスミ 豚表革手袋 マジックタイプ【1~3個入り】 |
【特長】・衝撃に強く、軽量な鍛造アルミワンタッチバックル〈黒〉・腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルト・...
詳細を確認【特長】
・衝撃に強く、軽量な鍛造アルミワンタッチバックル〈黒〉
・腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルト
・ベルトが緩まないローレット加工
【用途】
・安全帯胴当て用ベルト
【材質】
・ベルト:ナイロン
・バックル:アルミ

TJMデザインタジマツール
胴ベルト アルミワンタッチバックル ドット

TJMデザインタジマツール
胴ベルト アルミワンフィンガーバックル 黒 BAシリーズ

TJMデザインタジマツール
胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5
5通常価格(税別):1,004円~

DBLTACT
ワンタッチベルト DT-OB
3.3通常価格(税別):689円~

コヅチ
カラーソフトベルト ワンピンタイプ
0通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~