17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドルカバー 386-707

ハンドルカバー【10個入り】

通常単価(税別)
9,423円
税込単価
10,365円
通常出荷日:4日目

【特長】・足場仮設ジャッキベースハンドル部の保護カバーです。・発泡材なので衝撃をしっかり吸収します。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4571181540655
  • トラスココード
    184-0266
  • 材質1
    発泡ポリエチレン
  • 奥行(mm)
    240
  • 高さ(mm)
    40
  • 色
    黄
  • 幅(mm)
    80
  • 質量(g)
    380.000
  • 商品タイプ詳細
    ハンドルカバー

型番:

386-707
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

386-707の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4571181540655
トラスココード
184-0266
材質1
発泡ポリエチレン
奥行(mm)
240
高さ(mm)
40
色
黄
幅(mm)
80
質量(g)
380.000
商品タイプ詳細
ハンドルカバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
386-707
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,423円
( 10,365円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足場仮設ジャッキベースハンドル部の保護カバーです。
・発泡材なので衝撃をしっかり吸収します。
【用途】
・仮設足場関連箇所への設置に。
【材質】
・発泡ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドルカバーの型番386-707のページです。 型番386-707に関する仕様情報を記載しております。
ハンドルカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドルカバー
エンドキャップ
クランプカバープラスチック製
ワイドベース
エンドキャップ ポリプロピレン
パッチンクリップ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9,423円1,121円4,233円1,568円547円 -6,012円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目〜2日目〜
商品タイプその他単管用オプション単管用オプションその他単管用オプション単管用オプション
その他オプション--オプション--
JANコード457118154065545711815407234571181540648---
トラスココード184-0266184-1842184-1789---
材質1発泡ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンプラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました